Noticias –

Protección anticorrosión y reductores de engranaje cónico de dos trenes

NORD DRIVESYSTEMS pone a su disposición su dilatada experiencia, sus amplios conocimientos y sus soluciones innovadoras para la industria de los alimentos y las bebidas.

Glattmotor 2-stugiges Kegelradgetriebe

Bargteheide , 2017-09-14

Para proteger los accionamientos de aluminio en la industria de la alimentación y las bebidas, NORD ofrece el tratamiento anticorrosión nsd tupH. En comparación con los modelos en acero inoxidable y lacados, el tratamiento nsd tupH permite ahorrar una suma considerable tanto en el precio de adquisición como durante el servicio. Con este tratamiento se endurece la superficie de aluminio, por lo que debido a las nuevas propiedades de la superficie, el sellador se adhiere de forma excelente. De esta forma se garantiza la resistencia contra muchos ácidos y lejías utilizados en la industria de los alimentos y las bebidas.

Ideal para la industria alimentaria

Los reductores ortogonales de dos trenes con rendimiento optimizado NORDBLOC.1 de NORD se fabrican en modelo lavable con una aleación de aluminio resistente a la corrosión. Junto con un motor de superficie lisa, estos accionamientos resultan extremadamente fáciles de limpiar. Solo en NORD: el menor tamaño para pares de salida de hasta 50 Nm y transmisiones entre 3,58 y 61,88.

NORD presenta en todo el mundo sus innovaciones para la industria alimentaria y de las bebidas en las ferias Vietfood (Vietnam), Drinktec (Alemania) y Anuga FoodTec (Alemania).