Noticias –

NORD recibe el galardón Vanderlande Supplier Award

El 12 de septiembre NORD DRIVESYSTEMS fue distinguida con el Vanderlande Supplier Award 2017.

Getriebebau_NORD_Vanderlande_Award_2017

Bargteheide , 2017-10-11

La empresa obtuvo este premio por su sobresaliente excelencia operacional, la rápida capacidad de reacción de su cadena de suministro, su enorme capacidad y velocidad de innovación y su gran competitividad. Jan-Christoph Block, Director of Regional Management en NORD, aceptó el galardón de Vanderlande en el marco del Vanderlande Supplier Day 2017.

Vanderlande Industries es uno de los contratistas líderes mundiales en automatización de procesos en el ámbito del almacenaje, así como líder global tanto en el mercado de la automatización de procesos logísticos en aeropuertos como en el de la paquetería y la distribución. Desde hace años, NORD DRIVESYSTEMS colabora estrechamente con Vanderlande Industries en calidad de experto en tecnología de accionamiento a medida. Jan-Christoph Block considera el galardón un gran éxito: «Hace años que suministramos tecnología de accionamiento a Vanderlande y nos llena de orgullo contribuir al éxito de muchos de sus grandes proyectos. El premio nos motiva a seguir profundizando enérgicamente en esta relación empresarial y a afrontar juntos los nuevos retos ante los que se encuentra la logística interna.»

Perfil de la empresa

NORD DRIVESYSTEMS desarrolla, fabrica y distribuye tecnología de accionamiento desde hace más de 50 años, cuenta con más de 3 600 empleados y es uno de los proveedores integrales líderes internacionalmente en el sector. Además de accionamientos estándar, suministra conceptos y soluciones específicos para aplicaciones concretas y especiales, por ejemplo accionamientos de bajo consumo o sistemas con protección contra explosión. En el ejercicio 2016 su volumen de negocio ascendió a 560 millones de euros. Actualmente NORD tiene filiales propias y socios de distribución en 89 países. Su sólida red de distribución y servicio garantiza una excelente accesibilidad y plazos de entrega breves, así como una oferta de servicios orientada al cliente. NORD produce una variadísima gama de reductores para pares entre 10 y 250 kNm, suministra motores eléctricos con un rango de potencia entre 0,12 y 1000 kW e incluso fabrica la electrónica de potencia necesaria de hasta 160 kW con sus propios variadores de frecuencia. Las soluciones en variadores están disponibles tanto si se necesita realizar una instalación clásica en el armario de distribución como para unidades de accionamiento descentralizadas y completamente integradas.