Noticias –

Desarrollo más rápido de la electrónica de accionamiento conforme a la CEM

NORD DRIVESYSTEMS acelera la producción en serie de la técnica de accionamiento electrónico.

emv kabine bargteheide

Bargteheide , 2017-11-14

En la sede principal en Bargteheide, además de desarrollar prototipos se comprueban los variadores de frecuencia y los arrancadores de motor en una cabina de CEM. Estas pruebas documentadas aceleran las homologaciones de la CE. Por un lado, la comprobación de la compatibilidad electromagnética (CEM) pretende determinar si los productos de electrónica de accionamiento tienen valores límite para las emisiones de frecuencias perturbadoras. Y por otro lado, se comprueba la resistencia a interferencias de los productos en relación a las radiaciones externas. En la cabina de CEM propia de NORD, la empresa reconoce de manera temprana posibles fuentes de problemas y por tanto puede eliminarlas ahorrando costes. La última y más novedosa familia de distribuidores de campo se clasificó con ayuda de esta instalación de medición: el último fue el variador de frecuencia del tamaño 2 (5,5 y 7,5 kW). El desarrollo de una nueva serie ya está en plena marcha.

NORD investiga el comportamiento de CEM en equipos y sistemas individuales con motor y además puede reaccionar de manera flexible a las demandas de los clientes y realizar pruebas con una configuración específica. Esto permite probar conexiones e instalaciones y acelerar los supuestos siguientes en los laboratorios acreditados. Asimismo, el fabricante de tecnología de accionamiento también somete los productos a mediciones de temperatura y a pruebas en cámaras climáticas. De esta forma se demuestra el cumplimiento de los rangos de temperatura de servicio y la resistencia contra frío, calor, humedad y cambios de temperatura.

DE UN VISTAZO: Cabina para pruebas de CEM

Desarrollo de electrónica de accionamiento conforme a la CEM

Comprobación de:

  • Variadores de frecuencia hasta 160 kW
  • Arrancadores de motor
  • Electrónica de accionamiento combinada con un motor
  • Instalaciones completas específicas de cada cliente