Noticias –

Accionamientos 4.0: supervisión del estado con la nube

NORD DRIVESYSTEMS desarrolla conceptos de Industria 4.0 y soluciones económicas para supervisar el estado de los accionamientos mediante sensores virtuales. Los datos del estado de los accionamientos se transfieren en tiempo real a la nube.

nord_news_iot_drive_data_cloud

Bargteheide , 2018-02-06

NORD probó en su centro de pruebas para aplicaciones en Bargteheide la supervisión basada en web de los ejes del accionamiento en un módulo de accionamiento en red con interfaces y componentes estándar. Durante el ensayo, el variador de frecuencia y el arrancador de motor se controlaban a través de Profinet. Estos componentes enviaban los datos del estado mediante el protocolo de comunicación UDP y con prioridad baja e través de la misma línea bus sin por ello menoscabar la comunicación de control.

«Los accionamientos envían los datos sobre la potencia absorbida, la velocidad y la tensión, así como la palabra de control, tunelizados a través de un PLC Siemens a una pasarela IoT y a la nube», informaba Jörg Niermann de NORD. De este modo pueden visualizarse y reconocerse los estados erróneos o una sobrecarga de los accionamientos. Además, los datos del estado también pueden evaluarse con el fin de gestionar la energía y realizar mantenimientos remotos. «Mediante sensores virtuales, es decir, un procesamiento previo de los valores de estado internos, se puede deducir, por ejemplo, la temperatura del aceite y determinar, sin necesidad de sensores, el envejecimiento de este lubricante para un mantenimiento predictivo. Actualmente NORD está trabajando en soluciones para supervisar el estado con ayuda de sensores virtuales, y para ello aprovecha las posibilidades de su propio centro de pruebas para aplicaciones», continuaba Niermann.

Video: Soluciones de accionamiento aptas para la Industria 4.0