Noticias –

Soluciones de accionamiento para centros de paquetería: funcionamiento sin problemas y envío más rápido

Fiables, robustas, en red e inteligentes: las soluciones de accionamiento de NORD para centros de paquetería se pueden conectar en red y configurar individualmente y son aptas para la Industria 4.0.

bcs_customer

Bargteheide , 2018-02-12

Los centros de paquetería constituyen todo un reto para la tecnología de accionamiento. Para evitar las averías y los tiempos de parada, los accionamientos deben garantizar la máxima fiabilidad. Además, debido al gran número de unidades de accionamiento que se necesitan, los sistemas también deben tener un elevado rendimiento, puesto que esto reduce los costes operativos. Asimismo, estos accionamientos también deberían ser sencillos de instalar, manejar y mantener, y ser aptos para la Industria 4.0 .

Los motorreductores NORD con reductor de engranaje cónico o de sinfín garantizan un trasporte rápido y seguro de los paquetes. Gracias a sus engranajes resistentes y sin desgaste, a pesar de estar en funcionamiento constante, los reductores garantizan un mantenimiento escaso y una prolongada vida útil. Además, sus motores con capacidad de sobrecarga aseguran que, a pesar del gran número de unidades de accionamiento instaladas en la instalación de transporte, solo sea necesaria una gama muy manejable de variantes. Los variadores son conectables y durante el mantenimiento pueden cambiarse de forma rápida y sencilla.

Asimismo, los variadores de frecuencia descentralizados están en red los unos con los otros y se comunican a través de diferentes interfaces. El PLC integrado se programa libremente y puede asumir funciones de control de forma autónoma. Si, por ejemplo, se notifica un atasco en una determinada rampa de carga, la cadena de transporte puede ralentizarse de forma automática, evitando así paradas en la producción. Esto también permite supervisar ininterrumpidamente el estado de los accionamientos.

En todo el mundo las soluciones de accionamiento inteligentes y descentralizadas de NORD garantizan un funcionamiento sin problemas y un envío rápido. Así por ejemplo, NORD equipó el centro de paquetería del servicio francés de reparto Chronopost con unos 1100 accionamientos descentralizados. El centro de distribución, ubicado al sur de París, es una de las instalaciones de envío de paquetes más eficientes de toda Europa. Su capacidad máxima es de 30 000 paquetes por hora. Y en Australia, NORD suministró más de 1000 motores y accionamientos para la instalación de clasificación de paquetes más rápida del país, instalada en Melbourne, (capacidad de clasificación de paquetes de hasta 35 000 unidades por hora).

DE UN VISTAZO: Soluciones de accionamiento NORD para centros de paquetería

  • Evitar los periodos de parada mediante PLC inteligente integrado
  • Reducir la diversidad de variantes
  • Motores con rendimientos muy altos
  • Larga vida útil
  • Menos necesidad de mantenimiento
  • Plug & Play: conexiones enchufables para una instalación y mantenimiento sencillos
  • Variadores de frecuencia preprogramados para una puesta en servicio rápida