Noticias –

Conceptos de accionamiento de alto rendimiento para la logística interna

Los accionamientos para la logística interna deben cumplir requisitos elevados: no solo deben ser potentes y de alto rendimiento, sino que además deben requerir poco mantenimiento y tener una prolongada vida útil.

LogiDrive_Variantenreduzierung

Bargteheide , 2018-03-13

Desde hace muchos años, NORD DRIVESYSTEMS fabrica sistemas de accionamiento para una variada gama de aplicaciones que cumplen estos requisitos en el ámbito de la logística interna.

Tras décadas en el mercado, NORD ha acumulado exhaustivos conocimientos especializados en los sectores de la logística interna y la tecnología aeroportuaria, y sabe exactamente cuáles son las necesidades de estos sectores. Con esta experiencia como base, los ingenieros de NORD han desarrollado una serie de soluciones de accionamiento especialmente diseñadas para la logística interna.

Su última innovación es el sistema LogiDrive, que se compone de unidades de accionamiento estandarizadas y de alto rendimiento con motores síncronos IE4, que ahorran energía. Los motores alcanzan potencias nominales de hasta 5,5 kW y se combinan con reductores ortogonales de dos trenes. Gracias a la estandarización, el usuario ahorra en costes a lo largo de toda la vida útil del producto (TCO), p. ej. en costes relacionados con el almacenamiento de piezas de recambio y con el mantenimiento.

Asimismo, el hecho de que los motores IE4 cumplen la normativa más exigente en cuanto a rendimiento y alcanzan un elevado rendimiento incluso en el ámbito de la carga parcial significa que el consumo energético de los accionamientos es menor. Por otra parte, la construcción modular del sistema reduce notablemente los costes de mantenimiento.

NORD construye para sus clientes del sector de la logística interna soluciones de accionamiento óptimas y especialmente diseñadas para ellos, compuestas por motor, reductor y electrónica, y las adapta a las necesidades de cada aplicación individual. Los usuarios podrán ver en directo los diversos componentes y el sistema LogiDrive en las ferias especializadas Tire Technology Expo, LogiMAT y CEMAT.