Noticias –

NORD DRIVESYSTEMS en la ANUGA FOODTEC 2018

nsd tupH: tratamiento de superficies anticorrosivo para reductores de aluminio; del 20 al 23 de marzo de 2018, NORD DRIVESYSTEMS presentará en la ANUGA FOODTEC sus reductores de aluminio para la industria de la alimentación y las bebidas.

NORD-Drivesystems-nsd-tupH

Bargteheide , 2018-03-19

Estos accionamientos son extremadamente robustos y tienen una prolongada vida útil gracias al tratamiento especial de superficies nsd tupH de NORD. Para usos en entornos exigentes, NORD ofrece el potente tratamiento anticorrosión nsd tupH para sus accionamientos de aluminio. Con este proceso el material se endurece hasta muy por debajo de la superficie, generando así una capa protectora ligada de forma permanente con el sustrato. El tratamiento se basa en un proceso electrolítico que consigue que el aluminio sea igual de resistente a la corrosión que el acero inoxidable. La superficie es resistente a los arañazos y resulta más de siete veces más dura que las aleaciones de aluminio no tratadas. Esto permite limpiar los accionamientos sin problema con chorros de vapor a alta presión o incluso estando en contacto con medios agresivos.

Reductores de aluminio para la ostricultura

Los modelos con nsd tupH de NORD se utilizan, entre otras aplicaciones, en numerosas cintas transportadoras de empresas de ostricultura. Mientras que, debido a la galopante corrosión, los motorreductores de fundición gris sólo duran entre uno y dos años en este duro entorno saturado de agua salada, los accionamientos de aluminio fabricados en el norte de Alemania constituyen una solución duradera y económica que suele sobrepasar la propia vida útil de 10 años de las cintas transportadoras que accionan. Así el propietario de la empresa ahorra mucho tiempo y costes en el mantenimiento y reparación de su instalación.

Una económica alternativa con muchas variantes

Los accionamientos con nsd tupH son una alternativa robusta, duradera y económica a los motorreductores lacados o modelos de acero inoxidable. El tratamiento nsd tupH está disponible para todos los productos de NORD fabricados en aluminio, al contrario de lo que sucede con los modelos de acero inoxidable, los cuales se ofrecen en pocas versiones por los otros fabricantes. En los accionamientos de aluminio con nsd tupH, tanto las piezas DIN y normalizadas, como los ejes del accionamiento, se fabrican de forma estándar en acero inoxidable. Por otro lado, los motores de superficie lisa sin ventilación no fomentan la propagación de gérmenes y además garantizan un funcionamiento muy silencioso. Están disponibles tanto como motores síncronos o asíncronos y en las clases de eficiencia IE2 e IE3 (asíncronos) e IE4 (síncronos).

Por descontado, además de los robustos y económicos motorreductores para la industria alimentaria y de las bebidas, en la ANUGA FOODTEC 2018 en Colonia NORD DRIVESYSTEMS también presentó su variada gama de productos.

NORD estuvo presente en el pabellón 10.1, stand B061.