Noticias –

LogiMAT 2018 – Más inteligencia, más rendimiento, menos costes

Del 13 al 15 de marzo de 2018 se celebró en Stuttgart la LogiMAT, la mayor feria anual de logística de Europa. NORD presentó en ella sus soluciones de accionamiento inteligentes, flexibles y de alto rendimiento para la logística interna y la tecnología de transportadores.

NORDAC_LINK_size_2_frequency_inverters

Bargteheide , 2018-02-20

La nueva serie de equipos descentralizados NORDAC LINK se optimizó especialmente para la tecnología de ttransporte. El control del accionamiento para una instalación flexible y cercana al motor está disponible como variador de frecuencia (hasta 7,5 kW) y como arrancador de motor (hasta 3 kW) y permite una puesta en servicio rápida además de un manejo y mantenimiento sencillos. El equipo descentralizado puede configurarse libremente e integrarse en todos los sistemas modernos.

Las instalaciones de transporte se caracterizan por funcionar a menudo con cargas parciales. Y estas son precisamente las condiciones en las que los motores síncronos IE4 desarrollan todo su potencial de ahorro de energía. Estos dispositivos consiguen una elevada reducción de costes a lo largo de toda su vida útil y alcanzan rápido el umbral de rentabilidad con tan sólo una mínima inversión adicional, lo cual resulta ideal para reducir el coste total de propiedad (Total Cost of Ownership) de las instalaciones de transporte. Además, reducir la cantidad de variantes también puede abaratar notablemente los costes operativos totales. Los sistemas de motorreductor estandarizados LogiDrive, compuestos por un motor síncrono IE4, un reductor cónico ortogonal de dos trenes y un equipo descentralizado NORDAC LINK, son accionamientos idóneos para aplicaciones de logística interna y aeroportuaria .

NORD en la LogiMAT 2018: Pabellón 3, stand C17

  • Equipos descentralizados NORDAC LINK
  • LogiDrive
  • Total Cost of Ownership (TCO)
  • Reducción de variantes
  • PROFIsafe

Descubrir más