Noticias –

Anuga FoodTec 2018– nsd tupH

Del 20 al 23 de marzo de 2018, NORD DRIVESYSTEMS presentó en la Anuga FoodTec sus accionamientos de aluminio tratados con nsd tupH para la industria de la alimentación y las bebidas.

nord_drinktec_nsd_tuph

Bargteheide , 2018-02-26

nsd tupH: tratamiento para superficies resistente a la corrosión para accionamientos de aluminio

Para usos en entornos exigentes, NORD ofrece el potente tratamiento anticorrosión nsd tupH para sus accionamientos de aluminio. Con este proceso el material se endurece hasta muy por debajo de la superficie, generando así una capa protectora ligada de forma permanente con el sustrato. El tratamiento se basa en un proceso electrolítico que consigue que el aluminio sean igual de resistente a la corrosión que el acero inoxidable.

Los accionamientos con nsd tupH son una alternativa robusta, duradera y económica a los motorreductores lacados o a los modelos de fundición gris o de acero inoxidable. El tratamiento nsd tupH está disponible para todos los productos NORD fabricados en aluminio. Por otro lado, los motores de superficie lisa sin ventilación no fomentan la propagación de gérmenes y además garantizan un funcionamiento muy silencioso. Están disponibles como motores tanto síncronos como asíncronos y en las clases de eficiencia IE2 e IE3 (asíncronos) e IE4 (síncronos).

NORD en la Anuga FoodTec 2018: Pabellón 10.1, stand B061

Descubrir más