Noticias –

Soluciones de accionamiento para la industria aeroportuaria – movimiento incansable

Soluciones específicas para cada cliente, tecnología fiable, servicio en todo el mundo – NORD DRIVESYSTEMS tiene la solución de accionamiento adecuada para cada aplicación aeroportuaria. Eficientes, seguras y probadas.

Bargteheide, 2018-04-10

Para los gestores de las instalaciones de transporte de equipajes, la fiabilidad y la desaparición de las averías tienen prioridad absoluta. Esto se debe a que el fallo de una única pieza de la instalación provoca atascos cuya solución requiere una inversión de tiempo desproporcionada. NORD DRIVESYSTEMS sabe exactamente cuáles son los requisitos en los aeropuertos y ofrece soluciones de accionamiento innovadoras para las más diversas aplicaciones de transporte de equipajes .

Todos los componentes de los sistemas de accionamiento de NORD pueden combinarse entre sí y garantizan un funcionamiento sin problemas. Los reductores son más robustos de lo común, funcionan de forma muy silenciosa y tienen una vida útil muy prolongada. Estos accionamientos, que además resultan muy fáciles de reparar y mantener, reducen los tiempos de parada, por lo que ayudan a aumentar el rendimiento y la disponibilidad de la instalación completa.

La fiabilidad y rentabilidad de los accionamientos de NORD regulados electrónicamente ya se han probado en numerosos aeropuertos. Los sistemas combinan una elevada flexibilidad y una serie gradual de funciones muy completa con un cómodo manejo. Los accionamientos de NORD garantizan velocidades de transporte muy elevadas, lo cual es cada vez más necesario debido al refuerzo de las medidas de seguridad. Los sistemas de accionamiento mecatrónicos de NORD se basan en los motorreductores de engranaje cónico de dos trenes con poco peso y alto rendimiento. Si se combinan con variadores de frecuencia montados en la pared o en el motor, conforman unos eficientes sistemas de accionamiento. NORD también suministra los conectores necesarios y las conexiones a diversos sistemas de bus, así como al software correspondiente.

El sistema modular de productos de NORD permite crear soluciones de accionamiento completas de un solo fabricante y garantiza la reducción de la gran cantidad de variantes. Así se consigue mantener bajos los costes operativos generales de una instalación. Por tanto, LogiDrive de NORD es una solución altamente eficiente y estandarizada para los accionamientos de cintas transportadoras horizontales e inclinadas. Las soluciones LogiDrive están compuestas por un reductor de engranaje cónico de dos trenes, un motor síncrono IE4 con un elevado ahorro energético y un equipo descentralizado NORDAC LINK , por lo que son un sistema de accionamiento perfectamente combinado para aplicaciones de logística interna y aeroportuaria. Y es que los motores síncronos IE4 despliegan todo su potencial de ahorro precisamente en los ámbitos de la carga y la velocidad parcial, como suele ser el caso en las aplicaciones de la técnica aeroportuaria.

NORD ayuda a sus clientes en todas las fases del proyecto, desde el dimensionamiento hasta el servicio y mantenimiento pasando por la puesta en servicio, y les ofrece la máxima calidad de acuerdo con las normas internacionales. En los aeropuertos de todo el mundo ya se utilizan miles de accionamientos NORD. Por ejemplo, el especialista en accionamientos con sede en Bargteheide ha equipado los aeropuertos de Mánchester, Liverpool, Birmingham y Hamburgo, así como los de Ottawa, Johanesburgo y Taipei, entre otros.

En el sector aeroportuario, NORD DRIVESYSTEMS cuenta con el reconocimiento de asesores y operadores internacionales de renombre como German Airport Technology & Equipment (GATE) , American Association of Airport Executives (AAAE) e International Association of Baggage System Companies (IABSC).

DE UN VISTAZO: NORD - Soluciones de accionamiento para la industria aeroportuaria

  • Soluciones de sistema especialmente desarrolladas para los aeropuertos
  • Evitan los periodos de parada gracias a su control inteligente
  • Puesta en servicio rápida
  • Sistemas plug & play
  • Mantenimiento y servicio sencillos
  • Reducción de los costes generales a lo largo de la vida útil del producto
  • Estandarización
  • Ahorro energético
  • Ayuda durante la proyección
  • Sistema modular NORD para obtener soluciones de accionamiento completas de un solo fabricante
  • Red NORD global