Noticias –

NORD DRIVESYTEMS en la Feria de Hannover 2018 – Accionamientos en red para la producción del futuro

Del 23 al 27 de abril de 2018, NORD DRIVESYTEMS presentará sus innovadoras soluciones de accionamiento para la fábrica digital del futuro en la Feria de Hannover 2018. Entre estas soluciones se encuentran la serie de distribuidores de campo descentralizados NORDAC LINK, accionamientos inteligentes con conexión a la nube para permitir el mantenimiento predictivo y las soluciones de accionamiento de alto rendimiento LogiDrive, gracias a las cuales se ha logrado reducir el número de variantes en la logística interna. Además, un módulo de interfaz PROFIsafe garantiza un extra en la seguridad de la producción.

NORDAC_LINK_hannover_trade_fair

Bargteheide , 2018-03-08

La Feria de Hannover es la feria líder mundial en el sector de la industria. Con el lema «Get new technology first», este año más de 5000 expositores presentan sus innovaciones, entre ellos NORD DRIVESYSTEMS, el fabricante de accionamientos del norte de Alemania, que exhibirá sus soluciones inteligentes en el pabellón 15, stand H31. Además, la empresa también presentará sus últimas tecnologías para la industria logística en la CeMAT, en el pabellón 21, stand C33.

Entre los componentes que se expondrán se incluyen, entre otros, la serie de equipos descentralizados NORDAC LINK para aplicaciones en instalaciones modernas de logística interna en red. El control de la instalación para una instalación flexible y cercana al motor está disponible como variador de frecuencia (hasta 7,5 kW) y como arrancador de motor (hasta 3 kW) y permite una puesta en servicio rápida además de un manejo y mantenimiento sencillos. El equipo descentralizado puede configurarse libremente y gracias al PLC integrado y su compatibilidad con todos los sistemas bus convencionales, se integra con facilidad en todos los sistemas modernos de automatización.

Los accionamientos en red de NORD comunican los datos sobre su estado a través del control o los envían directamente a la nube. Esto permite, entre otras cosas, el mantenimiento predictivo (Predictive Maintenance), desde transportadores hasta reductores industriales. Además, registrar los datos de rendimiento permite optimizar el dimensionamiento de los accionamientos y supervisarlos de forma ininterrumpida (Condition Monitoring). Así, NORD ofrece tecnología de accionamiento inteligente para la producción digitalizada de la Industria 4.0. A modo de ejemplo, la empresa demuestra con una aplicación de reductor industrial, las posibles soluciones de mantenimiento predictivo para este grupo de productos en concreto.

Además de los accionamientos conectados en red inteligente, y especialmente en logística interna, a menudo se requieren soluciones económicas especiales que puedan conseguir un ahorro, por ejemplo, mediante una cantidad reducida de variantes. Con sus sistemas LogiDrive, NORD ofrece tecnología plug&play eficiente y fácil de mantener. Esto consiste en una combinación compuesta por variantes estandarizadas de motorreductores IE4 con potencias nominales de hasta 5,5 kW, un reductor cónico ortogonal de dos trenes y un variador de frecuencia, que garantiza la optimización de procesos y costes.

Otro aspecto importante para la producción moderna es la seguridad funcional de las máquinas y las instalaciones. Con el módulo de interfaz PROFIsafe SK TU4-PNS, NORD ofrece otro extra en seguridad. El módulo de ampliación cumple los requisitos de seguridad más exigentes, permite integrar de manera flexible los componentes más diversos y garantiza una comunicación segura en entornos PROFINET.

Encontrará las soluciones de accionamiento inteligentes de NORD DRIVESYSTEMS en el pabellón 15, stand 31 de la Feria de Hannover 2018 y en el pabellón 21, stand C33 de la CeMAT.

Encontrará las soluciones de accionamiento inteligentes de NORD DRIVESYSTEMS

en el pabellón 15, stand 31 de la Feria de Hannover 2018

y en el pabellón 21, stand C33 de la CeMAT.