Noticias –

Los reductores industriales a escrutinio - Predictive Maintenance de NORD DRIVESYSTEMS en la Feria de Hannover

NORD DRIVESYSTEMS presentó en directo en la Feria de Hannover 2018 las posibilidades del concepto de Predictive Maintenance para el mantenimiento de reductores industriales. Para ello montó una estación de pruebas con dos reductores industriales en la que se podían simular diversos modos operativos.

Hanover Fair 2018

Bargteheide , 2018-04-19

En la Feria de Hannover , en el Pabellón 15, Stand 31, NORD DRIVESYSTEMS presentó las posibilidades inherentes a la digitalización para el funcionamiento y el mantenimiento de reductores industriales a partir de dos reductores industriales MAXXDRIVETM, que están equipados con sensores de oscilaciones y de temperatura. Entre otros, la simulación demuestra cómo a través de un diseño de instalación inteligente y en red digital se consiguen evitar los tiempos de parada no planificados, se aumenta la disponibilidad de las máquinas y se mantiene su valor. Además, también se logra reducir los costes de mantenimiento y planificar mejor los intervalos de servicio.

En el marco del concepto de Predictive Maintenance , durante la fase de aprendizaje se registra el estado de referencia a partir de los datos conocidos de los componentes. Después, mediante algoritmos inteligentes se compara en tiempo real el estado de funcionamiento con el estado de referencia. Y a partir de esta comparación se pueden extraer conclusiones exactas sobre el estado de todos los componentes del reductor. Asimismo, en caso de anomalía se envían avisos automáticamente a través de la nube para que se lleve a cabo el mantenimiento. Los datos protocolizados y analizados están a disposición en una interfaz web. Así, el funcionamiento del sistema puede demostrarse en directo a los visitantes de la feria en base a los rodamientos de rodillos con diferentes niveles de daños.