Noticias –

Soluciones de accionamiento para la tecnología de procesos: NORD DRIVESYSTEMS en la ACHEMA 2018

Tanto si se trata del sector químico como del farmacéutico o el alimentario, en la industria de procesos los gases y polvos combustibles constituyen un elevado riesgo para la seguridad de las personas y las máquinas. En la ACHEMA, NORD presentó del 11 al 15 de junio de 2018 sus soluciones de accionamiento con protección contra explosión , entre ellas, motores con protección contra explosión por polvo o por gas, reductores y tecnología de accionamiento electrónico para las zonas 1, 2, 21 y 22.

Bargteheide , 2018-05-31

Entre otros, la empresa presentó en Fráncfort del Meno los robustos variadores de frecuencia descentralizados SK 180 E - NORDAC BASE con el tipo de protección IP69K. Los variadores de frecuencia se utilizan, por ejemplo, en la industria del envasado y de los alimentos, así como en aplicaciones de transporte y con bombas.

Además, NORD también dispone de accionamientos con protección contra explosión para aplicaciones con bombas. Los sistemas de accionamiento compuestos por reductor, motor y variador de frecuencia forman grupos maestro-esclavo que se comunican entre sí de manera inteligente y pueden supervisar y controlar toda la instalación.

La gama del fabricante la norte de Alemania se redondea con reductores de aluminio con una superficie resistente a la corrosión similar a la del acero inoxidable gracias al tratamiento anticorrosión nsd tupH y con reductores industriales con cárteres monobloque para aplicaciones de carga pesada.

NORD estuvo presente en el Pabellón 5, Stand D51 de la ACHEMA.