Noticias –

Escalado sencillo de las funciones de los variadores NORD

El control del variador de los accionamientos NORD puede asumir cada vez más funciones de manera descentralizada a través de software o hardware. Esto no solo resulta económico, sino que además reduce la cantidad de variantes de los distintos tipos de variador y permite al usuario parametrizar el dispositivo fácilmente sin conocimientos especializados de programación.

Software to configurate freqency inverters - NORD CON Software zur Paramatrisierung von Frequenzumrichtern - NORD CON

Bargteheide, 2018-06-11

Hoy en día, la tecnología de accionamiento moderna de NORD DRIVESYSTEMS permite parametrizar y programar fácilmente incluso los movimientos complejos. Un ejemplo de ello es Posicon, una función polivalente que asume las tareas de posicionamiento del variador. Combinada con un encoder incremental en el motor y/o con un encoder absoluto en el accionamiento, Posicon convierte los accionamientos estándar de NORD en accionamientos de posicionamiento extremadamente precisos.

Además, casi todos los accionamientos descentralizados de NORD disponen de un PLC interno que permite programar y ejecutar funciones de software, controles del proceso y programas de supervisión y evaluación. Asimismo, con los módulos de movimiento también es posible asignar los movimientos correspondientes. Al desarrollar la aplicación se pueden asumir sencillamente funciones típicas, entre ellas los módulos de control del movimiento según PLCopen. Para configurar dichas funciones tiene a su disposición la herramienta gratuita de configuración NORD CON , que es muy fácil e intuitiva de manejar.