Noticias –
Montaje Industria 4.0 en Aurich
Logística ajustada y procesos eficientes: ¡las soluciones de accionamiento NORD ya están listas para la Industria 4.0! En sus plantas de fabricación, el especialista en accionamientos también apuesta por las tecnologías inteligentes.

Bargteheide , 2018-06-18
En la ciudad de Aurich, ubicada en la región de la Baja Sajonia, NORD DRIVESYSTEMS fabrica tecnología de accionamiento electrónica de hasta 160 kW (variadores, arrancadores de motor y electrónica) en una superficie de 5.000 m2. Para ello apuesta por la tecnología más moderna y por estructuras de fabricación inteligentes . Por este motivo, desde hace un año está en servicio un sistema de transporte autónomo sin conductor (FTS, por su sigla en alemán). El FTS se encarga de transportar la mercancía desde su recepción hasta el almacén automático de piezas pequeñas. Además, reconoce las necesidades en las posiciones de salida y de llegada, carga autónomamente las cajas de transporte y busca solo el mejor recorrido. Si durante el mismo encuentra un obstáculo, lo reconoce de forma automática y se para o da la vuelta y busca un camino alternativo.
El sistema de transporte sin conductor forma parte de una estrategia general para optimizar los procesos. El lema es: máxima eficiencia, rapidez y flexibilidad. Esto también incluye el uso de equipos descentralizados NORDAC LINK inteligentes, la fabricación sin papel en la mayor medida posible y la creación automática de planes de equipamiento y de inspección a partir de la configuración. Con esta estructura de producción automática y flexible en Aurich es posible realizar lotes de tamaño 1 sin necesidad de preparación adicional.