Noticias –

Reductores de aluminio - Potentes pesos ligeros

De los reductores modernos se espera que sean robustos, compactos, potentes y económicos, pero sobre todo se espera que sean ligeros. NORD DRIVESYSTEMS dispone de una amplia oferta de reductores de aluminio que además de ligeros tienen una gran capacidad de carga.

Bargteheide , 2019-07-01

Cuando el aluminio se utiliza para la tecnología de accionamiento, ofrece muchas ventajas. Este material se caracteriza por su bajo peso, sus escasos costes y su buena conductividad térmica. Además, posee una protección natural contra la corrosión, por lo que en principio no es necesario lacarlo. Sin embargo, si se van a utilizar productos químicos, los ligeros reductores de aluminio también están disponibles opcionalmente con el tratamiento para superficies nsd tupH. Además, gracias a sus superficies lisas, son muy fáciles de limpiar. Debido a esto, los ligeros y potentes reductores de aluminio | PDF (9 MB) son ideales, en especial, para aplicaciones en la industria alimentaria y de las bebidas.

En su planta de Gadebusch (Mecklemburgo-Pomerania Occidental), NORD DRIVESYSTEMS fabrica, entre otros, reductores coaxiales, reductores de engranaje cónico, reductores de sinfín y motores de superficie lisa a partir de una aleación de aluminio de alta resistencia.