Noticias –

Soluciones de accionamiento para góndolas de limpieza - Seguridad a cualquier altura

Los motorreductores y variadores de frecuencia de precisión elevan y hacen rotar la góndola desde la cual el personal de mantenimiento y limpieza alcanza cualquier ángulo de la fachada del rascacielos "New York by Gehry".

Bargteheide, 2018-06-30

Para limpiar la fachada exterior del rascacielos «New York by Gehry», construido cerca del Puente de Brooklyn en Manhattan, Nueva York, la empresa española Góndolas in Design, S.L., desarrolló una solución a medida en colaboración con NORD DRIVESYSTEMS. La góndola está compuesta por un brazo telescópico, un sistema especial de guías en fachada y una barquilla multitelescópica que permite acceder a los retranqueos del edificio. Los accionamientos de NORD se encargan de elevar y rotar el zócalo, compensar su peso y propulsar la unidad telescópica. Unos reductores de engranaje cónico y reductores coaxiales controlan los movimientos. Además, un total de tres variadores de frecuencia del tipo SK 500E regulan el arranque y la parada de la góndola, las diferentes velocidades de giro y el movimiento del contrapeso con rampas de aceleración y deceleración. La tecnología de accionamiento de NORD tiene un 24 % más de capacidad de carga radial que los motorreductores de la competencia y un 25% más de tolerancia a la sobrecarga que los variadores de frecuencia de la mayoría de fabricantes.