Noticias –

Soluciones de accionamiento para instalaciones de saneamiento de aguas - Hacen frente a cualquier reto

En el sector de la gestión de aguas, la tecnología de accionamiento es crucial para que las estaciones de bombeo y de soplantes estén siempre disponibles y trabajen de forma eficiente. NORD DRIVESYSTEMS ofrece soluciones optimizadas para esta industria, que se caracterizan por la mayor seguridad de servicio, una prolongada vida útil y una elevada capacidad de carga tanto axial como radial.

Bargteheide , 2019-03-26

En las instalaciones de saneamiento de aguas es indispensable que no se produzcan interrupciones durante el servicio y disponer de la máxima eficiencia. De lo contrario, cuando los accionamientos funcionan sin interrupción, los costes energéticos acaban siendo considerables. Los dispositivos que más corriente consumen son, a parte de los aireadores, las bombas de las instalaciones de depuración. En sus soluciones de accionamiento, NORD DRIVESYSTEMS combina tecnología de motores con un elevado rendimiento energético, reductores que prácticamente no tienen pérdidas y variadores de frecuencia con funciones de ahorro de energía, gracias a lo cual garantiza la máxima fiabilidad y rentabilidad. Además, los accionamientos de NORD requieren muy pocas reparaciones y mantenimiento, motivo por el cual reducen los tiempos de parada, aumentando así el rendimiento y la disponibilidad de la instalación total.

Por otro lado, la tecnología de NORD también está equipada para hacer frente a las condiciones climáticas extremas, como la humedad, el polvo, la suciedad o los productos químicos, a las que suelen estar expuestos los accionamientos que se utilizan en el sector de la gestión de aguas y en exteriores . Algunos ejemplos del gran nivel de protección que ofrecen los reductores NORD son: doble tapa, freno IP66, índice de protección del motor IP66, mayor protección contra la corrosión gracias al lacado multicapa, protección contra sobrecarga, ejes de acero inoxidables y rodamiento reforzado del eje de salida.