Noticias –

Que comience el espectáculo: variadores de frecuencia de NORD en el Teatro Duisburg

El sistema de automatización instalado en el Teatro Duisburg garantiza una perfecta coordinación del decorado con la luz y el sonido. Uno de los componentes más importantes de esta solución de accionamiento son los variadores de frecuencia de NORD.

 - - -

Bargteheide, 2018-08-06

En las óperas y teatros, el accionamiento manual de los focos, cortinas y elementos del escenario es desde hace mucho una rara excepción. Lo mismo sucede en el Teatro Duisburg, en el que los accionamientos de la maquinaria escénica superior e inferior están equipados con la tecnología de control más vanguardista , como pupitres de mando con pantalla táctil, un potente software y más de 100 armarios de distribución adaptados para que el espectáculo sea todo un éxito. Los motorreductores para la escenotécnica se controlan mediante modernos controladores de movimiento, que cumplen el nivel de integridad de seguridad SIL 3 de acuerdo con la norma EN 61508. En cada uno de los armarios de distribución hay instalado un variador de frecuencia modelo SK 535E de NORD, ya que estos dispositivos incluyen las funciones necesarias y se integran a la perfección en el sistema de seguridad de la solución.

De la serie de variadores de frecuencia SK 500E de NORD se seleccionaron los modelos SK 535E en los tamaños 5 y 6 y con 11 o 22 kW de potencia. Estos dispositivos disponen de canales de entrada y salida adicionales y cuentan con la función de «Parada segura» de acuerdo con las normas EN 954-1 o EN 13849-1 (hasta la categoría de seguridad máxima 4, categoría de parada 0 y 1). Además, también están equipados con una interfaz CANopen integrada directamente en la platina y su módulo POSICON garantiza un potente control del posicionamiento.