Noticias –

Los motorreductores de NORD optimizan la tecnología de transporte en una cantera

La empresa de metal SMIL, con sede en Montpellier, fabrica soluciones de sistema para el transporte de material y para ello apuesta por los accionamientos del norte de Alemania. En una cantera en Gardanne, al sur de Francia, los motorreductores de NORD DRIVESYSTEMS garantizan un transporte eficiente y seguro.

 - - Francés -

Bargteheide, 2019-03-29

Las cintas transportadoras en servicio en la cantera de Durance Granulats se equiparon con motorreductores de engranaje cónico de la serie SK 90 de NORD. Desde entonces se ha podido aumentar un 25 % tanto la explotación de tres betas de material como la capacidad de la instalación.

Los motorreductores de engranaje cónico de NORD disponen de un cárter estanco según IP55 y de un sistema de seguridad mecánico. De esta forma se evita un retorno no intencionado debido al peso de la carga cuando las cintas transportadoras están paradas. En total, NORD suministró 26 motorreductores con una gama de potencia de 2,2 hasta 22 kW.

Gracias al alojamiento en el cárter monobloque, los reductores garantizan la máxima rigidez a la torsión y una gran resistencia a las fuerzas radiales y axiales. Y además, el mecanizado de todos los rodamientos a partir de una sola fijación garantiza una vida útil muy prolongada.