Noticias –

Los motores de superficie lisa de NORD son ideales para la industria de la alimentación y bebidas

NORD DRIVESYSTEMS ofrece motores de superficie lisa con y sin ventilación, producidos íntegramente en sus instalaciones, destinados a áreas con exigencias de higiene más elevadas. Su cárter de aluminio optimizado para el lavado permite limpiarlos fácilmente.

Smooth Surface Motors

Bargteheide , 2018-10-08

Los motores de superficie lisa de NORD están disponibles en los tamaños 80, 90 y 100. Están basados en el sistema de construcción modular de NORD y por tanto ofrecen la máxima flexibilidad para las más diversas áreas de aplicación. Los motores se suministran con el grado de protección IP66 y son compatibles con cada uno de los tipos de reductor. Además, la utilización de motores trifásicos de ahorro energético garantiza un rendimiento elevado y bajos costes operativos.

Opcionalmente, los motores de superficie lisa también están disponibles con el tratamiento de superficies nsd tupH , un proceso especial que consigue que la superficie de aluminio sea resistente a la corrosión y especialmente dura, lo cual le confiere unas características similares a las del acero inoxidable. En comparación con el lacado o la pintura protectora, en este caso no hay nada que pueda desprenderse o descascarillarse.