Noticias –

Módulos PROFIsafe SK TU4-PNS

Mayor seguridad - La seguridad funcional es cada vez más importante como componente fundamental en el diseño moderno de máquinas e instalaciones y es un aspecto indispensable de los sistemas de accionamiento NORD.

Bargteheide , 2018-11-07

Los módulos PROFIsafe SK TU4-PNS, para los variadores de frecuencia descentralizados NORDAC FLEX del especialista en accionamientos NORD DRIVESYSTEMS, ofrecen una solución integrada en el accionamiento, con seguridad funcional integrada, que ejemplifica la ventaja de la tecnología de accionamiento con tecnología de seguridad discreta. El módulo opcional SK TU4-PNS permite implementar fácilmente reacciones de seguridad a través de PROFIsafe. Las funciones como SLS (Safely Limited Speed), SSR (Safe Speed Range), SDI (Safe Direction), SOS (Safe Operation Stop) y SSM (Safe Speed Monitor) se pueden integrar sin esfuerzo y ampliar así las funciones de parada de seguridad del accionamiento. De este modo, el módulo PROFIsafe ofrece una seguridad integral para garantizar un funcionamiento fiable tanto de la instalación como de la maquinaria.

La información ordinaria y la relativa a la seguridad se transmiten a través de un solo cable de red entre la máquina de nivel superior destinada a la seguridad y los accionamientos con seguridad funcional integrada. Así se minimiza el cableado y los datos de la máquina destinada a la seguridad están disponibles globalmente.