Noticias –

Siempre protegido: la tecnología de accionamiento se beneficia del tratamiento nsd tupH

La higiene y la fiabilidad son las máximas prioridades de la empresa australiana Smalte Conveying Solutions . Debido a esto, este fabricante de sistemas de transporte para máquinas de envasado confía en los resistentes accionamientos con tratamiento nsd tupH de NORD.

Bargteheide , 2019-03-13

Equipos con una protección duradera contra la corrosión, fáciles de limpiar y económicos: las excelentes características técnicas del tratamiento nsd tupH y sus ventajas económicas también han convencido a Smalte Conveying Solutions. En lugar de usar caros motores de acero inoxidable, el especialista australiano en cintas de transporte optó por los motorreductores con tratamiento nsd tupH de NORD y equipó 24 transportadores de acero inoxidable que transportan salsas y productos untables desde el área de producción hasta el área de envasado y después hasta la máquina de empaquetado con accionamientos con el tratamiento anticorrosión creado en el norte de Alemania.

El tratamiento nsd tupH (Sealed Surface Conversion System) es un proceso electrónico al que se someten las superficies de aluminio y durante el cual la superficie queda profundamente sellada y fijada de manera inseparable al material de base. De esta forma, el aluminio se vuelve resistente a la corrosión, de manera similar al acero inoxidable. Las superficies tratadas con nsd tupH son fáciles de limpiar y extremadamente resistentes a los ácidos y los álcalis. Incluso permiten el uso de limpiadores de alta presión y de una gran variedad de detergentes agresivos. Los accionamientos con nsd tupH son una sólida y resistente alternativa a los motorreductores lacados o a los modelos de acero inoxidable. El tratamiento nsd tupH está disponible para todos los productos NORD fabricados en aluminio.

Las ventajas del tratamiento nsd tupH de un vistazo:

  • Resistente protección contra la corrosión
  • Funcionamiento fiable y con poco mantenimiento
  • Material compatible con los alimentos (aprobado por la FDA)
  • Fácil de limpiar (accionamientos de superficie lisa)
  • Larga vida útil
  • Bajo peso (debido a que el accionamiento es de aluminio y no de colada continua)
  • Probado en la práctica durante muchos años
  • Excelente relación calidad-precio