Noticias –

NORD en la Tire Technology 2019

La amplia gama de productos de NORD DRIVESYSTEMS también incluye innovadoras soluciones de accionamiento específicas para la industria de los neumáticos. En la Tire Technology 2019 nos centraremos en los sistemas LogiDrive, las bridas especiales para extrusora y el módulo interfaz PROFIsafe NORD SK TU4-PNS.

Bargteheide , 2019-03-05

"Del 5 al 7 de marzo de 2019 se celebra en Hanover la mayor feria de tecnología para neumáticos, y NORD estará presente. Entre otros, NORD presentará su tecnología plug and play, muy fácil de reparar y mantener, y con los mejores niveles de rendimiento y fiabilidad. Los sistemas modulares LogiDrive | PDF (703 KB) están compuestos por un motor síncrono IE4 de ahorro energético con una potencia nominal de hasta 5,5 kW, un reductor ortogonal de dos trenes y un variador de frecuencia NORDAC LINK instalado cerca del motor.

Las bridas para extrusora absorben con total seguridad las fuerzas que se generan durante el proceso. Y para equipar los reductores industriales MAXXDRIVETM , disponibles en los tamaños del 5 al 11 y con potencias nominales de 15 a 80 kNm, la gama NORD incluye bridas para extrusora especiales para fuerzas axiales extremadamente elevadas.

"La seguridad es lo primero" es una frase que tiene una importancia especial cuando se habla del manejo de plantas y maquinaria. Por tanto, como complemento para sus variadores de frecuencia , NORD ofrece el módulo PROFIsafe NORD SK TU4-PNS con STO y SS1 integrados, que permiten implementar funciones de seguridad.

Encontrará a NORD DRIVESYSTEMS en la Tire Technology 2019 en el pabellón 21, stand 8094."