Noticias –

Electricidad a partir de la luz solar: las soluciones de NORD permiten generar electricidad con unas emisiones neutrales de CO2 en España

Las centrales solares contribuyen de manera notable a la protección del medioambiente. En la planta Gemasolar, cerca de Fuentes de Andalucía, los robustos accionamientos de NORD DRIVESYSTEMS garantizan el alineamiento de los gigantescos espejos que captan la energía solar.

Bargteheide , 2019-03-25

Las dimensiones de esta central térmica solar son gigantescas, puesto que sus 2650 denominados heliostatos ocupan 185 hectáreas distribuidas alrededor de una torre. La misión de los espejos de unos 120 m2 es reflejar los rayos solares dirigiéndolos a un absorbedor instalado en la punta de la torre. De esta forma se transfiere el calor a las sales licuadas que circulan por la torre y que generan vapor cuando llegan a un intercambiador de calor situado en la base de la torre. A su vez, este vapor acciona una turbina que genera 110 GWh de electricidad al año, lo cual es suficiente para abastecer a 30 000 hogares. Con este sistema se reducen las emisiones de CO2 en aproximadamente 40 000 toneladas al año.

Y para mover los gigantescos y pesados espejos, Torresol, la empresa que gestiona la planta, optó por los robustos motorreductores NORDBLOC.1 de NORD DRIVESYSTEMS debido a su elevada capacidad de carga. Los accionamientos están equipados con grandes rodamientos capaces de gestionar fuerzas laterales y axiales mayores que las que pueden gestionar los motorreductores convencionales.

Cada uno de los heliostatos rota y se inclina, y estos movimientos se controlan mediante dos motores NORDBLOC.1 del tamaño 5. Cada 20 segundos los accionamientos ajustan la posición de los espejos para que los mismos siempre estén enfocados hacia el sol. De esta forma se garantiza que reflejen la mayor cantidad de luz solar hacia la torre. Este ajuste debe ser preciso porque algunos espejos están situados a casi un kilómetro de distancia de la torre.

Y si se genera más calor del que la turbina puede convertir directamente, el exceso se vuelca en el depósito de almacenamiento y se utiliza cuando no brilla el sol.