Noticias –

Potente: los nuevos reductores cónicos NORDBLOC.1

La serie de reductores cónicos NORDBLOC.1 se ha ampliado con tres tamaños nuevos. Los accionamientos ofrecen pares de salida elevados y la máxima capacidad de carga axial y radial.

Bargteheide , 2019-05-06

Los reductores cónicos de un tren de engranaje NORDBLOC.1 de NORD DRIVESYSTEMS han demostrado ser unos innovadores accionamientos lavables con un elevado rendimiento y una prolongada vida útil. Ahora, la exitosa serie se ha ampliado con tres nuevos tamaños con potencias entre 1,1 y 45 kW y pares desde 400 hasta 1000 Nm. Además, gracias a sus rodamientos de generosas dimensiones, los robustos reductores pueden gestionar con total fiabilidad fuerzas axiales y radiales elevadas y por tanto son ideales para bombas y agitadores.

Estos innovadores reductores cónicos de fundición gris ofrecen un elevado rendimiento, un diseño compacto y una gran fiabilidad. Su diseño, sin juntas ni tapones de cierre, logra aumentar la potencia del producto, mientras que el cárter monobloque optimizado con FEM garantiza la máxima fuerza y rigidez. Gracias a una amplia gama de opciones de configuración y montaje, los reductores cónicos NORDBLOC.1 pueden emplearse con total flexibilidad y están disponibles tanto con patas como con brida.