Noticias –

Nuevo variador de frecuencia: compacto, versátil y potente

El nuevo NORDAC PRO SK 500P ofrece una funcionalidad, conectividad y modularidad máximas. Gracias a su diseño compacto y a la gran variedad de interfaces, se integra fácilmente en cualquier arquitectura de automatización.

Sk500P

Bargteheide , 2020-04-29

Además de con una interfaz CANopen estándar, el variador de frecuencia NORDAC PRO SK 500P también se ha equipado con un chip multiprotocolo para Ethernet Industrial. Esto permite utilizar los principales estándares de Ethernet en tiempo real a través de una única interfaz. El protocolo necesario se ajusta fácilmente mediante parámetros. Asimismo, el variador también dispone de entre cinco y seis entradas digitales y dos analógicas, dos salidas digitales y una analógica, dos relés multifunción sin potencial, una interfaz para enconder incremental HTL/TTL y una interfaz para encoder universal. Los variadores también pueden parametrizarse a través del puerto USB sin necesidad de corriente (programación en la unidad). Otra novedad es la ranura para la tarjeta SD para almacenar y transferir los datos de parámetros.

Los variadores de frecuencia NORDAC PRO SK 500P están disponibles con potencias nominales de 0,25 a 5,5 kW. La serie modular puede ampliarse en función de las necesidades con módulos enchufables de control, seguridad y opcionales. Además, su formato tamaño libro permite instalarlos uno al lado del otro, por lo que ocupan muy poco espacio en el armario de distribución.

E igual como con el resto de variadores NORD, los variadores NORDAC PRO SK 500P cuentan con un potente PLC para funciones relacionadas con el accionamiento.