Noticias –

Potentes accionamientos, servicio personalizado

El futuro de la producción es modular, flexible y autónomo. Y esto requiere sistemas de accionamiento con una inteligencia descentralizada capaces de gestionar procesos cada vez más complejos. NORD DRIVESYSTEMS suministra una variada gama de tecnología de accionamiento descentralizada con variador de frecuencia que puede adaptarse a cualquier aplicación y que se integra en la instalación de manera flexible.

Bargteheide , 2019-06-17

Los variadores de frecuencia descentralizados conllevan muchas ventajas: ahorran espacio en el armario de distribución, reducen los costes inherentes a los cables y al cableado y simplifican el mantenimiento, aumentando así el rendimiento del accionamiento. Gracias a su amplia gama de productos modulares para tecnología de accionamiento descentralizada, NORD DRIVESYSTEMS puede satisfacer casi cualquier requisito de cualquier aplicación. NORDAC FLEX se monta directamente en el motor, por lo que permite tanto una instalación flexible como la máxima versatilidad de aplicación. Gracias a su rango de potencia de hasta 22kW, su gran número de funciones y su variada gama de accesorios, NORDAC FLEX es el variador descentralizado más flexible de NORD. La transferencia de parámetros se realiza con total facilidad a través de la memoria EEPROM, y el variador se instala y pone en servicio de manera rápida y fiable. Asimismo, gracias a su estructura modular, los variadores NORD se amplían fácilmente y cubren una impresionante variedad de posibles usos en las redes de automatización de la Industria 4.0. Estos ámbitos de uso van desde la tecnología de transporte y la logística interna hasta tareas de accionamiento en las industrias del envasado y alimentaria, pasando por aplicaciones con bombas e ingeniería mecánica general.