Noticias –

Nuevos motores de ahorro energético para Brasil

NORD DRIVESYSTEMS ha ampliado su gama de productos con motores de alto rendimiento energético para el mercado brasileño.

Bargteheide , 2019-06-19

El 1 de agosto de 2019 entra en vigor la "Portaria Interministerial Nº 1, DE 29 DE JUNHO DE 2017" del MME, el Ministerio de Minería y Energía de Brasil. Esta norma regula el consumo energético máximo y el rendimiento de los motores y la maquinaria. Para cumplir los nuevos requisitos mínimos, todos los motores asíncronos trifásicos de entre 0,12 y 370 kW que se vendan a partir de agosto deberán cumplir la clase de rendimiento "Alto Rendimento Plus – IR3" (que se corresponde con la IE3). Las excepciones a esta norma son los motores para funcionamiento intermitente, los de dos velocidades, los destinados únicamente al funcionamiento con variador de frecuencia y los motores para zonas potencialmente explosivas. Por tanto, NORD DRIVESYSTEMS ha ampliado su gama de productos para el mercado brasileño de acuerdo con la nueva normativa y ha desarrollado los nuevos motores IR3 con potencias desde 0,12 hasta 55 kW.

Y por cierto: NORD DRIVESYSTEMS BRASIL LTDA. se fundó el 5 de julio de 1999, así que este año celebra su 20.º aniversario.