Noticias –

Fabricación de sistemas electrónicos en Aurich: flexible y efectiva

Desde principios de los años 80, NORD gestiona su propia planta de fabricación de sistemas electrónicos en Aurich (Frisia Oriental), en la Baja Sajonia.

Bargteheide , 2019-06-24

En un área de 5000 m2 en Aurich, NORD fabrica tecnología de accionamiento electrónica con una potencia de hasta 160 kW ( variadores de frecuencia , arrancadores de motor y sistemas electrónicos). Cada año más de 100 000 unidades salen de las plantas, desde dispositivos fabricados en serie hasta artículos únicos, pasando por productos configurados individualmente. La serie de equipos descentralizados NORDAC LINK y el nuevo variador para armario de distribución NORDAC PRO SK 500P también se fabrican aquí.

La moderna producción automatizada se ha diseñado para que alcance el máximo rendimiento, velocidad y flexibilidad. Entre otros, esto se garantiza mediante una cadena logística ajustada, un sistema de producción sin papel en la medida de lo posible y la generación automática de planos de montaje y de inspección a partir de la configuración del producto. De esta forma, NORD puede responder con rapidez y flexibilidad tanto a los requisitos de los clientes como a los cambios en el mercado. Para los dispositivos producidos en serie hasta una potencia de 7,5 kW también es posible fabricar lotes de 1 unidad sin necesidad de preparación adicional. Un exhaustivo y meticuloso control de calidad garantiza la alta calidad y fiabilidad de los productos NORD.

NORD Electronic DRIVESYSTEMS GmbH

Tjüchkampstraße 37

26605 Aurich‎