Noticias –
Tecnología de accionamiento descentralizada con funciones de seguridad integradas
Máximo rendimiento con total seguridad El módulo NORD SK TU4-PNS PROFIsafe satisface los requisitos más estrictos en cuestión de seguridad, garantizando así una comunicación segura en entornos PROFINET.
Bargteheide, 2019-07-23
NORD DRIVESYSTEMS suministra todos sus variadores de frecuencia con STO (Safe Torque Off) y SS1 (Safe Stop 1) integradas. Con su módulo NORD SK TU4-PNS PROFIsafe, ofrece a sus clientes funciones de comunicación y de movimiento seguro a prueba de fallos de acuerdo con la norma IEC 61800-5. Además, en combinación con un PLC de seguridad, la tecnología de accionamiento se comunica de forma fiable a través del PROFINET existente y vía PROFIsafe.
El módulo supervisa el cumplimiento de los valores límite y ofrece entradas y salidas seguras. Si se supera o no se alcanza alguno de los valores límite, la interfaz bus conmuta a un estado seguro. A continuación se desconecta el voltaje de todas las salidas, se reinicia la información de entrada y se transmite al controlador a prueba de fallos del nivel superior. Esto es esencial para utilizar el módulo PROFIsafe.
El módulo PROFIsafe NORD SK TU4-PNS es compatible con las funciones de seguridad SLS (Safety Limited Speed), SSR (Safe Speed Range) y SSM (Safe Speed Monitor).
Este módulo con variador de frecuencia descentralizado permite a los clientes implementar sus soluciones de accionamiento con funciones de seguridad integradas del sistema modular de accionamiento de NORD.