Noticias –
NORD acciona una calandra gigantesca
El fabricante de cintas transportadoras Legg Manufacturing , de Halstead, se atrevió con unas dimensiones fuera de lo común: debe fabricar cintas con un ancho de hasta 2,4 m, para lo cual utiliza un accionamiento de calandra. Los grandes accionamientos MAXXDRIVE de NORD ayudaron a llevar este descomunal proyecto a buen puerto.
Bargteheide, 2019-09-16
Legg pasó de fabricar parches recauchutados para segadoras-atadoras en los años 30 del siglo pasado a convertirse en un proveedor mundialmente famoso de cintas transportadoras para la industria y la agricultura. La empresa prosperó, tal y como queda patente con la última ampliación de su gama de productos, debido a que nunca ha dejado de pensar a lo grande. Además, recientemente ha ampliado su capacidad productiva con una calandra adicional, formada por un sistema de diversos rodillos calefactados entre cuyos huecos fluye el material fundido. La nueva calandra permitirá fabricar sin problemas cintas con un ancho de hasta 2,4 m. Y para ello Legg confía en el socio con el que lleva muchos años colaborando, ya que sabe que le ofrece una variada gama de aplicaciones: NORD DRIVESYSTEMS.
El truco de las cascadas
Fue necesario prescindir de los ejes de entrada largos y en su lugar colocar cuatro accionamientos en cascada con un novedoso método. Los diseñadores de aplicación de NORD estuvieron encantados con el nuevo reto. Colocaron los reductores industriales MAXXDRIVE en una configuración muy poco común. Tres de los reductores se dispusieron en forma de cascada y el cuarto se montó lateralmente, para lo cual hubo que fijar los cárteres de los reductores y utilizar un soporte suficiente para disipar los momentos de flexión. En una calandra con un solo accionamiento, la fuerza de accionamiento se distribuye automáticamente a todos los rodillos. En cambio, en un accionamiento dispuesto con esta forma de cascada hubo que volver a calcular las cargas máximas de cada rodillo. Juntos, NORD y Legg diseñaron un soporte a medida de la triple cascada. NORD está representada de diversas formas en la calandra: un motorreductor NORD acciona cada rodillo de la nueva calandra por separado. También se utilizan en máquinas anteriores como laminadoras de calor y de acabado, y en diversas estaciones posteriores de rebobinado.