Noticias –

NORD en la inter airport Europe

Del 8 al 11 de octubre de 2019, NORD DRIVESYSTEMS expuso en la inter airport Europe en Múnich. En la feria líder de la industria aeroportuaria, NORD presentó sus conceptos de accionamiento para el aeropuerto en red. Esto incluyó los últimos motores síncronos de alto rendimiento, los variadores de frecuencia para armario de distribución orientados al futuro y una herramienta de servicio inalámbrica y móvil para los sistemas de accionamiento NORD.

Bargteheide , 2019-10-08

Como absoluta novedad en su gama de productos, NORD presentó la última generación de motores síncronos de imanes permanentes y alto rendimiento cuyas pérdidas son considerablemente inferiores a las de la serie IE4 actual. Este compacto motor de superficie plana que no requiere ventilación logra un rendimiento que en ocasiones supera notablemente al de la clase IE5+ gracias a un amplio rango de pares. Además, es ideal para aplicaciones en la logística interna como los sistemas de gestión de equipajes en los aeropuertos . El motor IE5+ ofrece una gran densidad de potencia y en el segundo trimestre de 2020 saldrá al mercado con un tamaño apto para rangos bajos de 0,25 hasta 1,1 kW.

Rendimiento óptimo en el armario de distribución

El variador de frecuencia NORDAC PRO SK 500P es el primer equipo de la nueva generación de variadores de frecuencia de NORD DRIVESYSTEMS. Utiliza la última tecnología de componentes y cuenta con niveles de funcionalidad, conectividad y modularidad nunca vistos. A parte de la interfaz CANopen estándar, un multichip para Ethernet Industrial permite usar los estándares Ethernet más importantes a través de una única interfaz.

Una solución para el uso móvil

Con la NORDCON APP y el dispositivo de conexión móvil vía Bluetooth NORDAC ACCESS BT , NORD ha creado una solución móvil para la puesta en funcionamiento y el servicio para todos los componentes electrónicos de NORD. La solución sirve para analizar, monitorizar y parametrizar los sistemas de accionamiento de NORD. Su visualización basada en panel de mandos permite supervisar el accionamiento y diagnosticar errores.