Noticias –

Tan eficiente como solo puede ser: El nuevo motor IE5+ de NORD

El nuevo motor síncrono IE5+ de NORD define un nuevo estándar en rendimiento, densidad de potencia y economía. Disponible a partir del segundo trimestre de 2020.

Bargteheide , 2019-10-21

Alto rendimiento operacional: En comparación con la serie actual IE4, la nueva generación de motores de NORD reduce considerablemente las pérdidas y alcanza un rendimiento que supera con creces el de la clase IE5. El motor de superficie lisa sin ventilación es capaz de alcanzar su gran rendimiento en un amplio rango de pares, haciéndolo idóneo para el funcionamiento en el rango de carga parcial. Gracias a su higiénico diseño lavable resulta fácil de limpiar. Asimismo, presenta una gran resistencia a la corrosión, lo que lo hace ideal para ser utilizado en áreas en las que la higiene debe ser máxima.

Con su amplio rango de frecuencias, su capacidad de sobrecarga y su alta densidad de potencia, el motor compacto IE5+ es ideal para la reducción de versiones. La reducción de las versiones de accionamiento que se utilizan da lugar a ventajas considerables para el usuario, como la minimización de costes administrativos y la simplificación de los procesos de fabricación, logística, almacenamiento y servicio. Si se combina esto con el alto rendimiento, se puede reducir el TCO considerablemente.

El nuevo motor IE5+ se puede combinar con los reductores y la tecnología de accionamiento NORD en forma de sistema modular, y estará disponible a partir del segundo trimestre de 2020. Inicialmente se lanzará en un tamaño para rangos de potencia de 0,25 a 1,1 kW con un par continuo de 1,6 a 4,8 Nm. Se irán añadiendo progresivamente más tamaños y potencias.

De un vistazo:

  • Motor síncrono de imanes permanentes de última generación (PMSM)
  • Rangos de potencia de 0,25 a 1,1 kW en un único tamaño
  • Montaje con brida IEC B14, montaje con brida IEC B5, montaje pendular con brida NEMA C, montaje directo en todos los reductores de NORD
  • Pares continuos de 1,6 a 4,8 Nm en un único tamaño
  • Rangos de velocidad de 0 a 2.100 rpm
  • Con opción al tratamiento de superficies nsd tupH y al índice de protección IP69K
  • Encóder integrado de serie en el motor, con opción a freno mecánico integrado