Noticias –

Ampliación de la sede de NORD en Bargteheide

El 20 de noviembre de 2019, NORD DRIVESYSTEMS celebró un importante hito con el inicio de la construcción de un nuevo almacén automático de piezas pequeñas, que abastecerá a la Planta 11 y con el cual Getriebebau Nord pretende ampliar sus capacidades futuras. Ahora que ya se han colocado los pilares de la nueva construcción, la obra avanza visiblemente a buen ritmo.

Bargteheide , 2019-12-12

La sede principal de NORD DRIVESYSTEMS no ha cesado de crecer desde la fundación de la empresa en 1965 y hoy en día cuenta con un centro tecnológico y uno logístico, un departamento de investigación y desarrollo, un departamento de garantía de la calidad, una planta de montaje y el edificio administrativo. Las infraestructuras logísticas en especial se adaptan periódicamente a la demanda internacional, que no cesa de crecer. En la sede principal de NORD en Bargteheide, KNAPP AG está construyendo la nueva Planta 11, que se ha dotado con un almacén automático de piezas pequeñas y un almacén de pasillos estrechos con una capacidad de 72 000 bandejas y 4500 huecos para palets. Además, se ampliarán las capacidades de entrada de mercancía y de envío con siete rampas adicionales de carga y descarga. Asimismo, la Planta 11 incluirá una gran área para el empaquetado de materiales que garantizará el suministro de piezas a todo el mundo. La nueva construcción ampliará las capacidades logísticas, reduciendo así la carga de trabajo en el almacén de estanterías altas y en las áreas de almacenamiento existentes, y mejorará aún más las opciones de control de la cadena de suministro.