Noticias –
Variadores de frecuencia inteligentes para la producción digital
NORD DRIVESYSTEMS proporciona soluciones de accionamiento innovadoras para el trabajo en red y la conexión de un entorno Industria 4.0. Con su hardware y software innovadores, la tecnología de accionamiento de NORD hace posibles y mantiene en funcionamiento tanto procesos de producción en red, como procesos autónomos de la "Smart Factory".
Bargteheide, 2020-01-20
Los sistemas de accionamiento de NORD cumplen todas las condiciones para la producción digitalizada inteligente y cuentan con avanzados conceptos de mantenimiento y nuevos servicios. Combinados con los variadores de frecuencia de NORD , todos los accionamientos de NORD pueden integrarse directamente como componentes activos en los entornos Industria 4.0 en todo el mundo. Los requisitos previos para ello son el PLC interno como inteligencia descentralizada y la amplia gama de opciones de comunicación de los variadores de frecuencia NORD. El trabajo en red interno o global en el Industrial Internet of Things (IIoT) o la conexión a soluciones en la nube son posibles en todo momento y abren todas las posibilidades de la Industria 4.0. A través de sus interfaces digitales de salida, los variadores de frecuencia de los accionamientos pueden controlar los actuadores de cintas transportadoras o de plantas de producción y, por lo tanto, influir directamente en los procesos. Las señales y los datos de los sensores externos analógicos y digitales (p. ej. de barreras fotoeléctricas,de sensores de temperatura o de sensores de vibración) pueden recibirse, procesarse y transferirse. Gracias al PLC integrado con el que cuentan todos los variadores de frecuencia NORD, los accionamientos descentralizados pueden crear grupos maestro-esclavo que se comunican entre sí de manera inteligente y asumen tareas de control de forma autónoma. Esto ayuda al sistema de control central y abre numerosas posibilidades para un diseño de sistema modular con grupos de producción e islas de fabricación, así como para la interconexión inteligente de toda la fábrica hasta alcanzar el nivel de “Smart Factory”. La evaluación rápida, eficiente y completa de los datos analógicos y digitales realizada por el PLC inteligente de la tecnología del accionamiento constituye la base de los modernos conceptos de mantenimiento y servicio, entre los que se encuentran el Condition Monitoring y el Predictive Maintenance.