Noticias –

NORDAC PRO SK 500P – Innovadores variadores para máquinas y aplicaciones

Los variadores para armario de distribución NORDAC PRO SK 500P están disponibles en dos versiones: como variadores básicos o para máquinas con un rango de funciones y rendimiento básico, y como versión avanzada o variadores para aplicaciones con interfaces y opciones avanzadas.

Bargteheide, 2020-07-06

La nueva solución de variadores NORD para instalación en armarios de distribución está disponible como variador para máquinas (SK 500P) y como variador para aplicaciones (SK 530P y SK 550P). A diferencia del variador para aplicaciones totalmente equipado, el variador para máquinas es un dispositivo económicamente optimizado con un número reducido de interfaces que, no obstante, también puede llevar a cabo tareas funcionales exigentes, como la de PLC integrado, el control de circuito cerrado y el posicionamiento. El SK 530P también cuenta con una ranura para tarjeta SD, una interfaz USB, una interfaz de encoder y la posibilidad de ampliación a través de un módulo opcional SK CU5.

Variador para aplicaciones con un completo gradiente de funciones

Las aplicaciones exigentes de los clientes, como las conectadas a una red Ethernet, requieren más de los variadores de frecuencia. Y el variador para aplicaciones SK 550P satisface estos requisitos a la perfección. Su interfaz Ethernet universal en tiempo real permite estandarizar el hardware y es independiente del sistema de control del cliente, del país y del usuario final. El variador para aplicaciones viene con una impresionante cantidad de señales de E/S, pero si hacen falta más interfaces, puede añadirse una multitarjeta opcional con cuatro entradas o salidas digitales más. Asimismo, si una aplicación requiere diversos ejes secuenciales, por ejemplo los sistemas de aparcamiento automáticos, los depósitos de almacenaje o las mesas giratorias, un único variador para aplicación puede encargarse del posicionamiento secuencial de los ejes.