Noticias –

Concepto de un consistente accionamiento para sistemas automatizados de manipulación de equipajes.

En la feria Inter Airport Europe 2013 de Munich, Alemania,, NORD DRIVESYSTEMS expuso un consistente sistema de accionamiento para la manipulación de equipajes en aeropuertos. Combinado con motorreductores de alto rendimiento, sus convertidores de frecuencia descentralizados y los arrancadores de motores demostraron una brillante y sencilla solución, todo de una sola mano.

messebericht_interairport

Bargteheide , 2013-10-24

Un convertidor SK200E con encóder conectado directamente, una función de posicionamiento integrada y un control del freno (con la salida de180V DC) se empleó para elevación, acercamiento y posicionamiento. Otros modelos de la misma gama de convertidores aseguran la acumulación de equipajes sin contacto en cintas transportadoras con sensores enrutados con el convertidor vía interfaces

Al objeto de un transporte continuo de equipajes hacia el elevador, los diversos convertidores se sincronizaron. En la feria, un convertidor compacto SK180E controlaba el tambor de accionamiento, también preparado para la acumulación y sincronización. Con el mismo interfaz, el arrancador suave y reversible tipo SK135E da la suficiente protección a la mecánica de los transportadores y motorreductores.

Además los arrancadores también se montan en las cajas de bornes de los motores e incluyen una extensa serie de protecciones. Este sistema integrado presenta una alternativa de bajo coste para soluciones centralizadas que requieren un esfuerzo de cableado considerable además de contactos de protección de motores independientes, contactores de reversibilidad y rectificadores de freno. En el modelo expuesto, el controlador y el accionamiento se comunicaron via Profibus. Además, NORD implementa también conexiones mediante los sistemas de bus estandarizados tales como profinet o EtherNet/IP. Un suministro a gran escala ofrece un extenso rango de accionamientos mecatrónicos de una sola mano. Para los sistemas de manipulación de equipajes NORD diseña y planifica soluciones de accionamiento individualizadas de bajo mantenimiento que permiten un manejo directo y variado.