Noticias –
Cambio a IE3 el 1.1.2015 Motores de ahorro energético de NORD para uso en todo el mundo
El 1 de enero de 2015 vuelven a aumentar en la Unión Europea los requisitos de eficiencia que deben cumplir los motores eléctricos según el reglamento (CE) 640/2009 en aplicación de la directiva sobre diseño ecológico 2005/32/CE.

accionamientos eficientes de NORD
Bargteheide , 2014-07-01
Los motores con una gama de potencia de 7,5 hasta 375 kW y diseñados para un funcionamiento continuo con carga constante deberán estar incluidos por lo menos en la clase de eficiencia energética IE3. Como alternativa pueden utilizarse motores de la clase de eficiencia energética IE2 equipados con regulación de la velocidad. NORD DRIVESYSTEMS ofrece información exhaustiva al respecto, así como asesoramiento especializado a la hora de escoger y proyectar los motores y los accionamientos integrales. Se pretende que el cambio resulte sencillo para los fabricantes de máquinas e instalaciones. Por tanto, en NORD seguiremos fabricando nuestros motores IE3 con las mismas medidas que los modelos IE2, para que puedan integrarse en las instalaciones existentes sin necesidad de realizar modificaciones constructivas en las mismas.