Noticias –

Protección económica y eficaz contra la corrosión: tratamiento nsd tupH para accionamientos de aluminio

Gracias al tratamiento de superficies nsd tupH, NORD DRIVESYSTEMS fabrica accionamientos resistentes a la corrosión de forma permanente y fiable. Con él se consigue que la superficie de los cárteres de aluminio sea lisa, ultradura y, a diferencia de lo que sucede con el lacado, resistente a los golpes y arañazos.

nsd_tupH-Beschichtung

Bargteheide , 2014-11-27

tratamiento Estos accionamientos han probado su eficacia en ambientes con atmósferas marítimas, habiéndose comprobado antes según ASTM D714 (formación de burbujas), ASTM D610-08 (corrosinó), ASTM D1654-08 según DIN EN ISO 2409 (arañazos), ASTM B117-09 según DIN EN ISO 9227 (prueba de niebla salina) y ASTM D3170 (prueba del gravelómetro). Durante el ensayo del gravelómetro se confirmó que no se producía ningún tipo de desconchadura ni reducción de la estabilidad de la superficie. Durante el ensayo de niebla salina no apareció corrosión alguna ni siquiera tras 2.000 horas de exposición.

Por tanto, los accionamientos con nsd tupH pueden utilizarse en entornos exigentes y su tiempo de servicio será superior al de los sistemas lacados. Además, las tareas de instalación y mantenimiento que el cliente deberá realizar también son inferiores gracias a la mayor resistencia del tratamiento y a su vida útil más prolongada. Asimismo, el tratamiento garantiza una elevada seguridad de procesos: puesto que no se aplica material alguno, sino que se endurece la propia superficie, es imposible que los productos o medios utilizados durante el proceso se contaminen, por ejemplo debido a restos de pintura desprendidos del cárter. Ni siquiera los golpes o arañazos de mayor magnitud reducen su resistencia a la corrosión. Por el contrario, cuando se producen arañazos en el cárter, estos pueden llegar a extenderse rápidamente a las zonas próximas, lo cual elimina el efecto protector. El tratamiento nsd tupH está homogolado para aplicaciones con usos alimentarios según la FDA Título 21 CFR 175.300. Los sistemas tratados con nsd tupH son resistentes contra los detergentes con unos valores desde pH2 hasta pH12. El tratamiento nsd tupH está disponible para todos los accionamientos con cárter de aluminio – cuatro series de reuductores, motores de superficie lisa y electrónica de accionamiento descentralizada–.