Noticias –

Sistemas de accionamiento flexibles para intralogística inteligente

NORD DRIVESYSTEMS suministra accionamientos flexibles e inteligentes para la tecnología de transporte y almacenamiento.En la feria LogiMAT se presentan potentes unidades mecatrónicas compuestas por motores eléctricos, reductores y electrónica de accionamiento, todo de fabricación propia.

intralogistics_drive_servo_video

Bargteheide , 2015-01-20

"Dominar la complejidad" – Con los sistemas NORD, esto es sinónimo de una sencilla gestión de las variantes. La electrónica de potencia inteligente con módulos PLC preconfigurados e integrados está disponible con una extensa gama de funcionalidades, incluidas interfaces para su conexión con todos los sistemas bus convencionales. Tanto las tareas actuales como futuras que plantea la intralogística pueden resolverse con servomecanismos. Tanto los variadores montados cerca del motor o sobre el mismo, como los variadores de cuadro ejecutan tareas de sincronización dinámica, posicionamiento de alta precisión y movimiento seguro de los mecanismos elevadores. Su capacidad de sobrecarga del 200% garantiza una elevada seguridad de funcionamiento. Y una red de distribución y servicio postventa garantiza un asesoramiento y mantenimiento cercanos al cliente y rápidos.

NORD DRIVESYSTEMS en la LogiMAT Stuttgart,

10-12 febrero 2015

pabellón 3, stand C15