Noticias –

Accionamientos con una elevada capacidad de carga y una prolongada vida útil para la industria del metal NORD DRIVESYSTEMS en la METEC 2015

NORD DRIVESYSTEMS suministra accionamientos con elevada capacidad de carga para casi todas las aplicaciones utilizadas por la industria del metal y el acero. Los reductores, motores y variadores se proyectan según las necesidades específicas de cada instalación y están disponibles con elementos eléctricos, mecánicos y térmicos opcionales.

sk_82_f_ring_300

Bargteheide , 2015-04-21

Los motores compactos y sin ventilación para caminos de rodillos están a la venta como modelos anulares o con nervaduras longitudinales y envolvente completa (IC410). Gracias a sus muchos años de experiencia en el sector, NORD desarrolla motores específicos para cada aplicación, garantizando así un elevado par y par de apriete.

Los robustos motores para caminos de rodillos soportan con total fiabilidad y a largo plazo las cargas más exigentes e incluso una inversión frecuente de la marcha. Los cárteres de acero fundido que amortiguan los golpes y las vibraciones junto con los rodamientos y ejes reforzados garantizan una elevada capacidad de carga mecánica y una prolongada vida útil. Asimismo, gracias a la construcción modular, también hay a la venta motores ventilados (IC411 o IC416) y una gran variedad de elementos opcionales. Algunos de los proyectos más recientes e importantes en la industria del metal en los que participa NORD son el equipamiento de varias fábricas de acero en la India y EE.UU., y el equipamiento de la mayor fábrica de trenes de laminado en Oriente Próximo: en el proyecto acometido en el Reino de Baréin se han instalado más de 600 unidades NORD solo en los caminos de rodillos.

NORD DRIVESYSTEMS en la METEC

9ª feria internacional de la metalurgia

Düsseldorf, 16-20 de junio de 2015

Pabellón 4, stand C10