Noticias –

Tan pequeños y a la vez tan ecológicos: motores IE3 a partir de 0,12 kW

NORD DRIVESYSTEMS amplía su gama de motores para IE3 Premium Efficiency y desde enero de 2016 ofrece esta clase de eficiencia a partir de 0,12 kW. Gracias a esto, a partir de ahora será más sencillo equipar todas las instalaciones con sistemas altamente eficientes.

Transition_to_IE3_m700

Bargteheide , 2015-11-05

En la mayoría de aplicaciones de accionamiento se utilizan motores pequeños con una gama de potencia de 0,12 hasta 0,75 kW. Sin embargo, los rendimientos para esta clase de potencia no se definieron hasta el último nivel de la Directiva de la UE sobre diseño ecológico para motores de baja tensión y se recogieron en la norma internacional IEC 60034-30-1. En este segmento no existe obligación legal alguna de actuar: la UE solo obliga a utilizar motores IE3 en el caso de motores a partir de 7,5 kW. A principios del año 2017 este límite bajará, pero incluso entonces llegará solo hasta los 0,75 kW. Sin embargo, NORD ayuda a quienes deseen apostar desde ya por los sistemas de accionamiento ecológicos en sintonía con las disposiciones legales. NORD suministra motores IE3 compactos con las alturas del eje especificadas en la norma IEC. Cambiar a estos motores no conlleva problema alguno ni requiere modificaciones estructurales en las máquinas o los sistemas.