Noticias –

NORD 4.0 READY: Tecnología de accionamiento para la automatización flexible y en red de instalaciones

Para poder diseñar máquinas e instalaciones con vistas al futuro en el marco del concepto de Industria 4.0, es necesario contar con una tecnología de accionamiento inteligente y con funciones variables. Entre los requisitos se incluyen la integración en estructuras de comunicación en red, un procesamiento eficiente y flexible de los datos y conceptos modulares y descentralizados.

4.0 ready

Bargteheide , 2015-11-24

Bajo la etiqueta "NORD 4.0 READY", NORD DRIVESYSTEMS presenta una oferta escalable de sistemas de accionamiento y software. La tecnología de accionamiento eléctrica cubre toda la gama de tareas, desde un sencillo accionamiento regulador hasta sistemas complejos en red.

Hay disponible una gran variedad de electrónica de accionamiento con poco mantenimiento y descentralizada para motores síncronos y asíncronos de hasta 22 kW, lo que la hace ideal para un elevado porcentaje de aplicaciones. Gracias a sus potentes procesadores y al PLC integrado, los variadores de frecuencia pueden ejecutar procesos complejos, reaccionar de forma autónoma a las condiciones de proceso y solucionar averías. El PLC del variador procesa los datos de los sensores y actuadores conectados y transmite datos de alta calidad del accionamiento y de la aplicación tanto al pupitre de mando como a los componentes que están en red con el mismo. Los accionamientos pueden interconectarse para determinadas tareas y sincronizar, por ejemplo, el régimen o la posición. Al desarrollar la aplicación se pueden asumir sencillamente los cientos de funciones típicas, entre ellas los módulos de control del movimiento según PLCopen, que se han almacenado como conjuntos de parámetros . NORD fabrica sus propios motores, motorreductores y variadores de frecuencia. Los sistemas de accionamiento para instalaciones completas se suministran en todo el mundo ya montados y, si el cliente lo desea, también pre-parametrizados y con las conexiones por cable enchufables estandarizadas (1 x potencia, 1 x datos) para que la puesta en servicio se haga rápidamente.