Noticias –

Regulación de accionamiento inteligente y adaptativa – Soluciones híbridas para conceptos de control centralizados y descentralizados

En la feria SPS IPC Drives 2015, NORD DRIVESYSTEMS presentó soluciones de regulación inteligentes para motores síncronos y asíncronos.

Frequency Inverter SK 200E Frequenzumrichter SK 200E

Bargteheide , 2015-12-01

Se hizo especial hincapié en los variadores de frecuencia de la serie SK 200E, líder tecnológico en el ámbito de la electrónica de accionamiento descentralizada gracias a su función de posicionamiento integrada, la máxima capacidad de sobrecarga y su amplísima gama de potencia (de 0,25 kW hasta 22 kW). Entre otros, se hizo una demostración de la flexibilidad de estos accionamientos en grandes instalaciones con concepto de automatización centralizado: los mismos se desconectan del control centralizado mediante un bus de campo o una interfaz Ethernet industrial, pero también mediante interruptor, por ejemplo para realizar el mantenimiento. En caso de desconexión, el PLC integrado en el variador de frecuencia asume el control y lleva a cabo, por ejemplo, tareas de posicionamiento. Por tanto, en caso de desconexión repentina no planificada del control superior de la instalación, un SK 200E puede mantener en funcionamiento de forma autónoma algunos pasos importantes del proceso con el fin de limitar la cantidad de alteraciones en la producción.

Gracias a la función de PLC, las aplicaciones cercanas al accionamiento, incluido el control de los procesos, que hasta ahora se alojaba en el control central de la máquina, pueden implementarse por completo en el accionamiento. Otro de los productos expuestos fue un accionamiento que puede utilizarse, por ejemplo, en bombas. Este accionamiento reconoce los bloqueos y reacciona de forma autónoma ante los mismos intentando solucionar el problema cambiando la velocidad o la dirección de giro. Si de este modo consigue solucionar el bloqueo, el accionamiento vuelve a asumir el funcionamiento normal. De lo contrario, envía un aviso de avería al control. En las aplicaciones de los clientes también puede, por ejemplo, habilitar un bypass. Asimismo, los visitantes del stand también pudieron manejar un variador y regular la velocidad de un motor reductor a través de un terminal móvil.