Noticias –

Toda la fuerza con un solo tren: los nuevos y robustos reductores coaxiales de un tren para bombas, ventiladores y mezcladores

En la Feria de Hannover 2016 NORD DRIVESYSTEMS presentará una serie de nuevos reductores coaxiales de un tren con cárter de metal ligero NORDBLOC.1. Esta serie de reductores es ideal para aplicaciones con bombas, mezcladores, ventiladores e intralogística y ha sido desarrollada en estrecha colaboración con conocidos fabricantes de estos ámbitos.

1-stage helical inline gearmotors from NORD Drivesystems 1-stufige Stirnradgetriebemotoren von NORD Drivesystems

Bargteheide , 2016-06-17

Sobre todo, este nuevo desarrollo ofrece una gran rigidez torsional: su robusto diseño ya ha sido probado con exhaustivos ensayos, por ejemplo en funcionamiento de prueba similar a la práctica con aumentos repentinos de la presión de la bomba y saltos del eje. En aplicaciones de alta velocidad, los reductores coaxiales constituyen una solución más potente que las alternativas de dos trenes. Además, el material y la gran calidad de fabricación garantizan un peso reducido y una marcha silenciosa y muy eficiente de los reductores. Asimismo, están disponibles con el tratamiento de superficies nsd tupH, gracias a lo cual son altamente resistentes a la corrosión. Ni siquiera su uso en entornos agresivos representa problema alguno. Gracias a las opciones para acoplamiento de motor tanto IEC como NEMA y a las numerosas variantes de equipamiento para ejes, rodamientos y lubricado se consiguen diseños flexibles específicos para clientes y aplicaciones. Los productos NORDBLOC.1 están disponibles en cinco tamaños.