Noticias –

Variador con certificado ULC para el mercado canadiense

Ahora, los variadores de frecuencia de NORD DRIVESYSTEMS con una potencia de hasta 90 kW cuentan ya con el certificado UL para Canadá, además de contar con el certificado para los EE. UU. que ya poseían.

Umrichter_ULC-zertifiziert

Waunakee, WI , 2016-05-27

Esto permite una proyección incluso más eficiente de los accionamientos en el mercado norteamericano, puesto que ya puede prescindirse del filtro de red adicional necesario hasta ahora para el uso en Canadá. Esto tiene como resultado diversas ventajas para los usuarios: ahorros de costes, menor esfuerzo de cableado, menor necesidad de espacio y proyección simplificada. Con su serie de variadores para montaje en armario de distribución y potencias de hasta 160 kW, así como sus dos series descentralizadas con potencias de hasta 22 kW, NORD ofrece una gama de sistemas electrónicos de accionamiento extremadamente variada para todas las aplicaciones y sectores. Los reguladores inteligentes disponen de PLC integrado, funciones escalables y un equipamiento flexible de interfaces.