Noticias –

Reductores industriales con un par de salida de 190 kNm: ampliación de la gama de productos con cárteres monobloque NORD

NORD DRIVESYSTEMS amplía su exitosa gama de reductores industriales con un nuevo tamaño con un par de salida de 190 kNm. La serie cubre pares desde 25 hasta 250 kNm e incluye nueve tamaños.

Industrial Gear Units with 190kNm Industriegetriebe mit 190kNm

Waunakee, WI , 2016-05-20

Las nuevas unidades de tamaño 14 permiten diseños más ajustados a cada aplicación. Como todos los reductores de NORD, están equipados con cárter monobloque. Gracias a esto su vida útil es más prolongada que la de los reductores con cárteres con uniones y se garantiza una conversión eficiente de la fuerza y una gran tolerancia a los picos de carga y a los saltos. Pueden montarse como reductores coaxiales u ortogonales, de dos o tres trenes y con relaciones de 7,1:1 hasta 400:1, así como con prerreductor hasta 30.000:1.

La dirección de entrada y salida se pueden configurar libremente. Para su colocación se puede contar con sus seis lados. NORD configura motorreductores industriales con productos de fabricación propia para diferentes aplicaciones, que van desde la industria del acero hasta la tecnología de procesos. Las opciones de equipamiento específicas para aplicaciones incluyen, entre otras, rodamientos y ejes reforzados, distancia aumentada entre rodamientos, ejes de salida más largos y un modelo Drywell con deflector de aceite adicional e indicador de fuga de aceite o sensor de aceite. También hay disponibles frenos de disco y de tambor, dobles reductores, motores auxiliares, adaptadores de motor IEC, acoplamientos hidráulicos, ventiladores axiales, bielas oscilantes del motor, antirretornos que limitan el par y sistemas de refrigeración y calentamiento.