Noticias –

Electrónica de accionamiento en la Feria de Hannover: supervisión del estado y mantenimiento preventivo

Las piezas expuestas en el stand de NORD DRIVESYSTEMS en la feria de Hannover demostraron cómo el sistema de auto-supervisión para accionamientos realiza un mantenimiento preventivo. Para ello NORD utiliza variadores de frecuencia con PLC integrado que supervisan todo el sistema de accionamiento, evalúan los datos de los sensores y valoran el estado del sistema a partir de algoritmos inteligentes.

predictive_maintenance

Bargteheide , 2016-06-16

Con un un reductor industrial se presentó el sistema de supervisión del estado mediante sensores y tecnología de evaluación dedicada. Los sensores de vibraciones y los de aceite recopilan datos relevantes sobre el desgaste, y a partir de estos datos se realiza un análisis de las vibraciones para determinar el estado de los rodamientos y los engranajes y un análisis del aceite para determinar cuándo habrá que cambiar el lubricante.

Con el modelo "sensor virtual" se demostró que el mantenimiento predictivo es posible incluso sin sensores externos y por tanto sin los costes asociados a la misma. En este caso, el variador recopilaba los datos de proceso del accionamiento y calculaba el momento en que debía realizarse el mantenimiento a partir de un algoritmo que también requiere datos del producto y valores empíricos. Esta función se basa en la arquitectura de referencia independiente del bus de campo para supervisar el estado en la automatización de fábricas de acuerdo con la norma técnica VDMA 24582. Con el fin de reproducir el estado del accionamiento de la forma más realista posible, NORD comparó los cálculos con valores de laboratorio y optimizó el algoritmo. Este software de diagnóstico constituye una solución muy eficiente apta incluso para accionamientos de tamaño mediano. Con esta nueva función de los variadores los clientes conseguirán prolongar la vida útil de sus equipos, mejorar la disponibilidad de los mismos y reducir los costes de mantenimiento.