Noticias –

Motorreductores de carga pesada para la tecnología de carga en puertos de trasbordo

El Wuhan Iron and Steel Group (WISCO) gestiona en Wugang, en el Mar de la China Oriental, un puerto para la carga y descarga de mineral de hierro a granel. La maquinaria necesaria para la elevación y transporte de la mercancía requiere accionamientos extremadamente fiables.

Nord_News_Wisco

Bargteheide , 2016-07-08

NORD DRIVESYSTEMS recibió el encargo de suministrar más de 170 motorreductores de carga pesada para el puerto de trasbordo de Wugang. NORD, cuya sede principal se encuentra en la ciudad portuaria de Hamburgo, conoce a fondo las aplicaciones marítimas: la empresa cuenta con una prolongada y exitosa trayectoria como proveedor de tecnología de accionamiento mecánica y electrónica para puentes grúa y otras instalaciones portuarias. El proyecto WISCO fue implementado por la filial china del Grupo NORD DRIVESYSTEMS. Esta equipó, entre otros, dos cargadoras móviles de barcos con una capacidad de carga de 5.000 t/h cada una. WISCO se mostró convencido tanto de la elevada calidad y robustez de los accionamientos como de los servicios de asesoramiento y apoyo técnico del experto en accionamientos.